Piirikortin poistajat auttavat levyn asennuksessa ja irrotuksessa. Käytetään ohjaustelineessä tai levyn poistavissa koteloissa. Estä tarpeeton rasitus ja suojaa komponentit, piirit ja liitännät piirikorttien tukijärjestelmissä. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - mukana jousisokat asennusta varten"
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Paneelin paksuus | Osta |
---|---|---|---|---|---|
0,3554 € - 0,4195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
5,3382 € - 5,3382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0788 € - 2,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,2609 € - 2,4744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,5826 € - 1,7333 € | 597 Varastossa |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
RRP-375 | 0,3353 € - 0,3944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1,5197 € - 1,6839 € | 900 Varastossa |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,3942 € - 3,2488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1191 € - 1,2259 € | 1500 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,4692 € - 1,6162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3077 € - 0,3617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.