Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/kaksihaaraiset/nuolenkärki

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä piirikortin tukipilarit on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2218 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,1848 € - 0,2039 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
0,2478 € - 0,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,2081 € - 0,2313 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
0,1615 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2327 € - 0,2573 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
Jousilukkotuki 9.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

468706

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 7.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

468704

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 13.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

468708

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 8.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

468705

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

468703

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 11.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

468707

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    2.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm