Valikko Haku

Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

Uritetut lukittuvat piirikortin korotusosat tarjoavat tarvittavaa suojaa käyttökohteellesi, eikä se vaadi asennustyökaluja. Siivellinen pohja tarjoaa lisävakautta. Tämä tuote on valmistettu UL94-V2-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

468703

1096 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1793 €
1000 - 1999 0,1711 €
2000 + 0,1615 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

17,93 €

100 x 0,1793 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 2.5 mm
Reiän halkaisija B 3.0 mm
Paneelin paksuusalue A 2.0 mm
Paneelin paksuusalue B 2.0 mm
Välilevyn pituus 5.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä