Valikko Haku

Jousilukkotuki 13.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Tuotekoodi:

468708

15098 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2751 €
1000 - 1999 0,2615 €
2000 + 0,2478 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

27,51 €

100 x 0,2751 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 2.5 mm
Reiän halkaisija B 3.0 mm
Paneelin paksuusalue A 2.0 mm
Paneelin paksuusalue B 2.0 mm
Välilevyn pituus 13.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä