Nämä piirikortin tukipilarit on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1848 € - 0,2039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2478 € - 0,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,1615 € - 0,1793 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2327 € - 0,2573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,2081 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.