Valikko Haku

Jousilukkotuki 28.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

This double locking winged circuit board support can be easily installed by hand. The wings provide extra tension to maintain a rigid connection. this item is manufactured with material rated UL94 V-2
Tuotekoodi:

CBDLS365A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1749 €
2500 - 4999 0,1669 €
5000 - 9999 0,1589 €
10000 + 0,1402 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

87,45 €

500 x 0,1749 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 4.8 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 - 1.8 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 2.2 mm
Välilevyn pituus 28.6 mm
Lukkokannan korkeus A 4.5 mm
Lukkokannan korkeus B 5.3 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä