Vakiomallinen napsautuslukitustuki sopii erinomaisesti piirikorttipinojen kokoamiseen. Integroitu jousi tekee yläpaneelista joustavan ja sopii kosketusohjauspaneeleille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Reiän halkaisija A | Materiaali | Reikä B kiinnitystyyppi | Käyttölämpötila-alue | Reikä A kiinnitystyyppi | Välilevyn pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,739 € - 0,7544 € | 980 Varastossa |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Pystysuora kielekekiinnitys
|
|
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0199 € - 1,1216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Pystysuora kielekekiinnitys
|
|
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1015 € - 1,2108 € | 250 Varastossa |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Pystysuora kielekekiinnitys
|
|
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.