Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kuusipuun napsautuskiinnitys/kuusipuun napsautuskiinnitys

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Näissä välilevyissä on tiukasti lukittuva kuusipuukiinnitys molemmilla puolin. Umpireikäkiinnitys on joustava ja lukittuu pyöreään, kierteiseen, rei'itettyyn tai porattuun umpireikään.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Välilevyn pituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Reiän halkaisija A Kaikki
Reiän halkaisija B Kaikki
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1288 € - 0,1342 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,1028 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,1194 € - 0,1245 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
0,1032 € - 0,1181 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,0894 € - 0,1022 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1038 € - 0,1082 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,1352 € - 0,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,1288 € - 0,1342 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,0938 € - 0,1073 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,112 € - 0,1167 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,1176 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-12M-19

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-16M-19

Hinta-alue
0,1409 € - 0,1352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 20.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-20M-19

Hinta-alue
0,1409 € - 0,1352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 20.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-20M-01

Hinta-alue
0,1225 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-4M-19

Hinta-alue
0,1176 € - 0,1028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 12.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-12M-01

Hinta-alue
0,1167 € - 0,112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-16M-01

Hinta-alue
0,1225 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-8M-19

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-3M-01

Hinta-alue
0,1022 € - 0,0894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-6M-19

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-4M-01

Hinta-alue
0,1022 € - 0,0894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-8M-01

Hinta-alue
0,1082 € - 0,1038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-18M-19

Hinta-alue
0,1409 € - 0,1352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm PA UL94 V-0 Väritön

BHDF-14M-19

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-6M-01

Hinta-alue
0,1073 € - 0,0938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-14M-01

Hinta-alue
0,1167 € - 0,112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

BHDF-18M-01

Hinta-alue
0,1225 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Kuusipuukiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    7.9 mm
  • Reiän halkaisija B
    7.9 mm