Nämä korokkeet kiinnitetään piirilevyn alapintaan painamalla ne #8 tai M4 ruuviin tai nastaan. Välilevyn sisällä olevat hampaat tarttuvat kierteisiin. Yläkiinnitys on lukittuva pikakiinnityssakara.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Panel Thickness A Range | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1616 € - 0,1851 € | 4003 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,1851 € | 2035 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,1851 € | 3690 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,1851 € | 39701 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa