Nämä korokkeet kiinnitetään piirilevyn alapintaan painamalla ne #8 tai M4 ruuviin tai nastaan. Välilevyn sisällä olevat hampaat tarttuvat kierteisiin. Yläkiinnitys on lukittuva pikakiinnityssakara.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
|
#8,M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.