Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - nastakiinnitys

Varastossa

Nämä korokkeet kiinnitetään piirilevyn alapintaan painamalla ne #8 tai M4 ruuviin tai nastaan. Välilevyn sisällä olevat hampaat tarttuvat kierteisiin. Yläkiinnitys on lukittuva pikakiinnityssakara.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Välilevyn pituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kaikki
Reiän halkaisija A Kaikki
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 270 Varastossa
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € 700 Varastossa
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
Kierteinen ruuvituki 12.0 mm #8,M4 Naaraskierrekiinnitys

SFCBS-M4-12M-01

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 20.0 mm #8,M4 Naaraskierrekiinnitys

SFCBS-M4-20M-01

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 16.0 mm #8,M4 Naaraskierrekiinnitys

SFCBS-M4-16M-01

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 10.0 mm #8,M4 Naaraskierrekiinnitys

SFCBS-M4-10M-01

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 18.0 mm #8,M4 Naaraskierrekiinnitys

SFCBS-M4-18M-01

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
Kierteinen ruuvituki 14.0 mm #8,M4 Naaraskierrekiinnitys

SFCBS-M4-14M-01

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8,M4
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm