Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - niittilukitus/kaksihaaraiset

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä innovatiiviset välilevyt kiinnitetään paneeliin osaa varten suunnitellulla niitillä. Kun välilevyn pää painetaan alas, haarat laajenevat lukiten sen paikoilleen. Niitä on saatavilla 13 metrisellä välilevyn pituudella UL94 V-2 -luokitellusta nailonista valmistettuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Välilevyn pituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Kaikki
Paneelin paksuus Kaikki
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Paneelin paksuus Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,1233 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1156 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1211 € - 0,1615 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1263 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 6.0 mm (L) PA

551776

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 5.0 mm (L) PA

551775

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 3.0 mm (L) PA

551773

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Tuki painoniittikiinnityksellä 10.0 mm PA

551779

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Niittikiinnitys
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    3.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm