Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - pinottavat

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä piirilevyt napsautetaan päällekkäin yhteen, ja niillä voidaan pinota rajattomasti levyjä. Tuote MB-1-156 voidaan kiinnittää pinon päälle

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,256 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
17.3 mm
0,256 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.9 mm
0,256 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
20.3 mm
0,256 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
Jousilukkotuki 17.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

CBSS-12-01

Hinta-alue
0,2694 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Asennusreikäkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 10.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

CBSS-8-01

Hinta-alue
0,2694 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Asennusreikäkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 20.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

CBSS-14-01

Hinta-alue
0,2694 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Asennusreikäkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 14.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

CBSS-10-01

Hinta-alue
0,2694 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Asennusreikäkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm