Nämä piirilevyt napsautetaan päällekkäin yhteen, ja niillä voidaan pinota rajattomasti levyjä. Tuote MB-1-156 voidaan kiinnittää pinon päälle
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Essentra tuotenumero | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,256 € - 0,2694 € | 931 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,256 € - 0,2694 € | 3070 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
| 0,256 € - 0,2694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 0,256 € - 0,2694 € | 2000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa