Valikko Haku

Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Musta

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Tuotekoodi:

RLEHCBS-6-01BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1043 €
5000 + 0,0939 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

104,30 €

1000 x 0,1043 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Reikä A kiinnitystyyppi Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Varren pituus 1.5 mm
Kupolin pituus 11.9 mm
Kuvun leveys 9.5 mm
Lukkokannan korkeus A 5.3 mm
Lukkokannan korkeus B 5.8 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.6 mm
Välilevyn pituus 11.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Reiän halkaisija B 9.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä