Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - vastapuolilukitus/reunakiinnitys

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä tuet asennetaan kotelon alapuolelta ja jäävät vain hieman näkyviin ulkopuolelta. Ne kiinnitetään kotelossa olevaan .375 x .313 nelikulmaiseen reikään kiertymisen estämiseksi. Ne lukitsevat piirilevyn paikoilleen vapautettavalla reunakiinnityksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Välilevyn pituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Reiän halkaisija A Kaikki
Reiän halkaisija B Kaikki
Paneelin paksuusalue A Kaikki
Paneelin paksuusalue B Kaikki
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2352 € - 0,2613 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1693 € - 0,1882 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1105 € - 0,1228 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-6-01BK

Hinta-alue
0,2613 € - 0,2352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    1.5 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-7-01BK

Hinta-alue
0,1882 € - 0,1693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    2.1 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-5-01BK

Hinta-alue
0,1228 € - 0,1105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    1.5 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-8-01BK

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    2.1 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm