Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - vastapuolilukitus/reunakiinnitys

Varastossa

Nämä tuet asennetaan kotelon alapuolelta ja jäävät vain hieman näkyviin ulkopuolelta. Ne kiinnitetään kotelossa olevaan .375 x .313 nelikulmaiseen reikään kiertymisen estämiseksi. Ne lukitsevat piirilevyn paikoilleen vapautettavalla reunakiinnityksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1693 € - 0,1882 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2352 € - 0,2613 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1051 € - 0,1168 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1105 € - 0,1228 € 2400 Varastossa
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-7-01BK

Hinta-alue
0,1882 € - 0,1693 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    2.1 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-6-01BK

Hinta-alue
0,2613 € - 0,2352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    1.5 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-8-01BK

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    2.1 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Musta

RLEHCBS-5-01BK

Hinta-alue
0,1228 € - 0,1105 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä reunan kannattimen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    1.5 mm
  • Kupolin pituus
    11.9 mm