Nämä tuet asennetaan kotelon alapuolelta ja jäävät vain hieman näkyviin ulkopuolelta. Ne kiinnitetään kotelossa olevaan .375 x .313 nelikulmaiseen reikään kiertymisen estämiseksi. Ne lukitsevat piirilevyn paikoilleen vapautettavalla reunakiinnityksellä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1693 € - 0,1882 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2352 € - 0,2613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1105 € - 0,1228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.