Kortinpoistajia asennetaan piirilevyihin auttamaan kortin poistamista ahtaasta tilasta. Piirilevyjen vetimet ja poistajat kiinnitetään suoraan levyyn, ja niissä on kahva, josta teknikko voi vetää levyn pois koskettamatta piirejä. Poistajat toimivat vipuna ja liikuttavat levyn ulos mekaanisella voimalla ohjaintelinettä tai runkoa vastaan. Viputoimiset poistajat helpottavat kortin asentamista ja poistamista.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin paksuus | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6454 € - 1,8087 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
1,9715 € - 1,9715 € | 241 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
1,7208 € - 1,8966 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||||
3,2724 € - 3,2724 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||||
1,6454 € - 1,8087 € | 700 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
1,6454 € - 1,8087 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
1,6454 € - 1,8087 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa