Valikko Haku

Piirilevyjen asennuspala

Varastossa

Piirikorttien asennuspalat ovat käytännöllisiä tarvikkeita, joilla voidaan asentaa piirikortteja ja pieniä paneeleita oikeaan kulmaan laitteeseen nähden. Nämä palat korvaavat alumiinikiinnikkeet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän halkaisija Osta
0,5853 € - 0,5853 € 170 Varastossa
2.5 mm
0,1254 € - 0,172 € 48 Varastossa
2.6 mm
0,109 € - 0,1496 € 19784 Varastossa
2.6 mm
Piirilevyjen asennuspala 13.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10023983

Hinta-alue
0,5853 € - 0,5853 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennusreiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kokonaissyvyys
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Piirilevyjen asennuspala 6.0 mm Nailon UL94 V-0

10111963

Hinta-alue
0,172 € - 0,1254 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennusreiän halkaisija
    2.6 mm
  • Kokonaissyvyys
    6.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Piirilevyjen asennuspala 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10111956

Hinta-alue
0,1496 € - 0,109 €

Varastotasot
19784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennusreiän halkaisija
    2.6 mm
  • Kokonaissyvyys
    6.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6