Valikko Haku

Piirilevyn kulma-/reunalukitustuet

Varastossa

Nippu on helppo työntää sisään ja vetää ulos. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on seitsemän eri nipun halkaisijoille. UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Paneelin maksimipaksuus A Reiän halkaisija A Ruuvikoko Paneelin maksimipaksuus B Välilevyn pituus Osta
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
22.2 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
12.7 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
19.1 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
6.4 mm
0,2656 € - 0,3231 € 267 Varastossa
1.6 mm
M4
15.9 mm
0,2656 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M4
9.5 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2656 € - 0,3231 € 3000 Varastossa
1.6 mm
M4
19.1 mm
0,2656 € - 0,3231 € 900 Varastossa
1.6 mm
M4
12.7 mm
0,1727 € - 0,1975 € 2280 Varastossa
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2656 € - 0,3231 € 2700 Varastossa
1.6 mm
M4
6.4 mm
0,2656 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M4
22.2 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
15.9 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
M3.5
9.5 mm
0,1727 € - 0,1975 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
Reunalukitustuki 22.2 mm Naaraskierrekiinnitys

TCEHCBS-14-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 12.7 mm Naaraskierrekiinnitys

TCEHCBS-8-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 19.1 mm Naaraskierrekiinnitys

TCEHCBS-12-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Naaraskierrekiinnitys

TCEHCBS-4-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Nastakiinnitys

MSCEHCBS-10-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Nastakiinnitys

MSCEHCBS-6-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Jousilukkokiinnitys

CHCBS-4-01

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Reunalukitustuki 19.1 mm Nastakiinnitys

MSCEHCBS-12-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Reunalukitustuki 12.7 mm Nastakiinnitys

MSCEHCBS-8-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys

CHCBS-6-01

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Reunalukitustuki 6.4 mm Nastakiinnitys

MSCEHCBS-4-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
Reunalukitustuki 22.2 mm Nastakiinnitys

MSCEHCBS-14-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Nastakiinnitys
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
Reunalukitustuki 4.8 mm Jousilukkokiinnitys

CHCBS-3-01

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys

TCEHCBS-10-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm Naaraskierrekiinnitys

TCEHCBS-6-01

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Reiän halkaisija B
    3.1 mm
Reunalukitustuki 15.9 mm Klipsikiinnitys

CHCBS-10-01

Hinta-alue
0,1975 € - 0,1727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Kulma/reunalukituskiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Kulmapidike
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm