Valikko Haku

Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Reunalukitustuet kiinnittyvät tukevasti piirikortin reunaan, ja napsautusasennus ja asetussakara tekevät kiinnityksestä nopean. Piirikortti on helppo irrottaa huoltoa varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-6-8-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 15.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-10-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-14-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-5-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 15.9 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-10-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-6-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-6-8-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-7-12-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-7-16-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-7-12-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-7-5-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-14-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-7-8-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-12-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-7-6-19

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-12-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-16-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-5-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

EHCBS-8-6-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.030 in

EHCBS-7-16-01

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm