Tuet kiinnitetään tukevasti #4- tai M3-ruuvilla. Ulkoneva muotoilu mahdollistaa tiiviin pakkaamisen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Paneelin paksuusalue A | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2603 € - 0,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2019 € - 0,2244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2128 € - 0,2364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2078 € - 0,2309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2205 € - 0,245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2251 € - 0,2501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.