Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M16 x 1.5 29.0 Teräs

Pikakiinnike kuulakiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Se sisältää jousitetun männän, joka ottaa käyttöön kuulalaakerisarjan, kun kiinnike asetetaan reikään. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190361

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 32,28 €
10 - 19 29,052 €
20 - 49 27,438 €
50 - 99 25,824 €
100 + 24,21 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,28 €

1 x 32,28 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 8.0
d3 14.0
h3 3.0
Tensile strength N 1800.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä