Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M16 x 1.0 23.0 Ruostumaton teräs

Pikakiinnike kuulakiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Se sisältää jousitetun männän, joka ottaa käyttöön kuulalaakerisarjan, kun kiinnike asetetaan reikään. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190569

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 57,39 €
10 - 19 51,651 €
20 - 49 48,7815 €
50 - 99 45,912 €
100 + 43,0425 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

57,39 €

1 x 57,39 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yksittäisen paneelin paksuus 3-27
For pin dia. 6.0
d1 M16 x 1.0
d2 11.0
d3 19.0
h1 23.0
h2 19.0
l1 9.5
Clamping force N 6.0
Shear strength N 1100.0
Tensile strength N 250.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä