Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M2 x 0.4 23.0 Teräs

Pikakiinnike kuulakiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Se sisältää jousitetun männän, joka ottaa käyttöön kuulalaakerisarjan, kun kiinnike asetetaan reikään. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190736

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 66,97 €
10 - 19 60,273 €
20 - 49 56,9245 €
50 - 99 53,576 €
100 + 50,2275 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

66,97 €

1 x 66,97 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
Tensile strength N 250.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä