Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 28.0 Ruostumaton teräs

Pikakiinnike kuulakiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Se sisältää jousitetun männän, joka ottaa käyttöön kuulalaakerisarjan, kun kiinnike asetetaan reikään. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190750

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 90,87 €
10 - 19 81,783 €
20 - 49 77,2395 €
50 - 99 72,696 €
100 + 68,1525 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

90,87 €

1 x 90,87 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
Tensile strength N 400.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä