Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M3 x 0.5 31.0 Ruostumaton teräs

Pikakiinnike kuulalukituksella on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Se sisältää jousitetun männän, joka ottaa käyttöön kuulalaakerisarjan, kun kiinnike asetetaan reikään. Se kestää enintään 180 °C lämpötiloja, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190651

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 69,35 €
10 - 19 62,415 €
20 - 49 58,9475 €
50 - 99 55,48 €
100 + 52,0125 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

69,35 €

1 x 69,35 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Painiketyyppi T-Kahva
Yksittäisen paneelin paksuus 12-20
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
d5 28.0
h2 10.0
m M3 x 0.5
Clamping force N 50.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä