Valikko Haku

One-Touch-kiinnitin M12 x 1 37.0 Ruostumaton teräs

Pikakiinnike vetokiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Sitä käytetään koneiden suojissa ja käyttöhihnoissa. Se käyttää mekanismia, joka liikuttaa pultin paikalleen yhdellä työnnöllä. Tämä työntöliike joko asettaa sen turvallisesti paikoilleen tai irrottaa sen.
Tuotekoodi:

20190873

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 88,12 €
10 - 19 79,308 €
20 - 49 74,902 €
50 - 99 70,496 €
100 + 66,09 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

88,12 €

1 x 88,12 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yksittäisen paneelin paksuus 3-8
Receiver panel thickness 6.0
d1 6.5
d2 6.5
d3 23.0
d4 M12 x 1
Paino gr 40.0
h2 29.0
h3 5.5
l1 12.5
l2 9.5
Clamping force N 3.0
Shear strength N 200.0
Tensile strength N 150.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä