Valikko Haku

Pitbull-kiinnike M4 4.8 5.1 Teräs

Tämä Pitbull-puristin (8 puristinta pakkauksessa) pitää työkappaleet tiukasti paikoillaan. Siinä yhdistyvät puristimen tarttumisteho ja ruuvipenkin mukautuvuus ja joustavuus. Sen tarttumiskorkeus on matala, ja se voi kestää lämpötiloja välillä -30... +80 celsiusastetta.
Tuotekoodi:

20266622

14 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 116,26 €
5 - 9 110,45 €
10 - 19 104,63 €
20 + 98,82 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

116,26 €

1 x 116,26 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Puristintyyppi Tylppä reuna
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 9.9
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Vääntömomentti max. Nm 5.6
Pitovoima kN 6.6
Paino gr 64.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä