Näitä Pitbull-puristimia käytetään työstökappaleiden pitämiseksi tiukasti paikoillaan. Se hyödyntää puristusteknologiaa, jossa yhdistyvät puristimen tarttumisvoima sekä ruuvipenkin mukautuvuus ja joustavuus.
Siinä on alhainen tarttumiskorkeus ja positiivinen pitovoima. Työkalun tylppä teräsreuna jättää vähemmän todennäköisesti jälkiä työstökappaleisiin, kun taas veitsiteräversio leikkaantuu materiaaliin voimakkaampaa työstöä varten.
Se mahdollistaa nopean ja helpon puristuksen ilman lisätyökaluja tai liiallista voimaa. Kestää lämpötiloja välillä -30 C... +80 C. Soveltuu metallin- ja puuntyöstön ja tehdasvalmistuksen käyttökohteisiin.
Materiaali: Teräs, Messinki Sarjanumero: SR12031, SR12032
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Puristintyyppi | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,2905 € - 119,1665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 82,6048 € - 97,1803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 93,6543 € - 110,1773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 98,3078 € - 115,6508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 101,2905 € - 119,1665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 106,1798 € - 124,9168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 92,9368 € - 109,3368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
||
| 101,2905 € - 119,1665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 98,3078 € - 115,6508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 98,3078 € - 115,6508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 106,1798 € - 124,9168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 106,1798 € - 124,9168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
||
| 93,6543 € - 110,1773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 92,9368 € - 109,3368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 93,6543 € - 110,1773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa