Valikko Haku

Pitbull-kiinnike M10 11.43 10.16 Teräs

Tämä työstettävä Pitbull-puristin toimitetaan neljän pakkauksina. Sillä on matalan profiilin sivupuristus, ja sitä käytetään työstön käyttökohteissa. Se soveltuu litteiden, epäsäännöllisten tai pyöreiden kappaleiden puristamiseen minimoiden materiaalin hukkaan joutumisen ja taaten tarkkuuden ja toistettavuuden. Se ote on luja ja vahva.
Tuotekoodi:

20266714

8 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 121,87 €
5 - 9 115,78 €
10 - 19 109,68 €
20 + 103,59 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

121,87 €

1 x 121,87 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Puristintyyppi Machinable
Qty/pack 4.0
d1 M10
Isku max. 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Vääntömomentti max. Nm 40.0
Pitovoima kN 26.0
Paino gr 263.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä