Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva putken muoto | Väri | Materiaali | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,473 € - 49,473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
46,5682 € - 46,5682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
52,9614 € - 52,9614 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Alumiini
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
42,2498 € - 42,2498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Harmaa
|
Alumiini
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
74,9682 € - 74,9682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.