Valikko Haku

Pop-niitti N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu valkoisesta polykarbonaatista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

1283993

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1547 €
10000 + 0,1423 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

154,70 €

1000 x 0,1547 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.5 - 9.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.3 mm
Kannan läpimitta 2.1 mm
Kannan korkeus 1.4 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Beige
Materiaali PC
Koko materiaali Polykarbonaatti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä