Valikko Haku

Pop-niitit

Varastossa

Pop-niitit ovat käteviä kiinnikkeitä, joita käytetään pääasiassa, kun pääsy paneeliin on rajoitettu tai mahdollista vain yhdeltä puolelta. Näin ollen ne asennetaan tavallisesti kohteen takapuolelle, jolloin komponentit voidaan liittää yhteen.

Nämä niitit sopivat kevyestä keskiraskaaseen käyttöön. Niitä voidaan kättää liiman, ruuvien, muttereiden ja pulttien sijaan. Pop-niitit kiinnittävät kaksi materiaalia yhteen pysyvästi. Ne sopivat erinomaisesti ohuisiin käyttökohteisiin ja sellaisille materiaaleille kuin puu, metalli ja muovi.

Ne on helppo asentaa vasaralla tai niittityökalulla. Pop-niitit työnnetään tiukkaan reikään paneelissa, ja ne kulkevat kahden niitattavan materiaalin läpi.

Valikoimamme pop-niitit ovat lujia mutta kevyitä. Ne eristävät hyvin sähköltä ja kestävät tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaalit: nailon 6/6 ja nailon 6 polykarbonaatilla (PC)
  • Värit: beige, musta, harmaa, väritön ja valkoinen
  • UL94 V2 -liekkiluokitus

Tämä sarja sisältää vaihtoehtoja, jotka voidaan asentaa niittipistoolilla, joka voidaan hankkia erikseen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,3818 € - 1,1028 € 9351 Varastossa
5.7 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,2574 € - 0,8453 € 9518 Varastossa
4.9 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,1684 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
Harmaa
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,1752 € - 0,1903 € 22000 Varastossa
4.1 mm
Harmaa
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,3326 € - 0,3326 € 490 Varastossa
5.7 mm
Harmaa
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,1683 € - 0,5036 € 21920 Varastossa
3.3 mm
Musta
Nylon 6/6;PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,1396 € - 0,1506 € 26900 Varastossa
3.3 mm
Beige
Nailon;PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2097 € - 0,6267 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
Musta
Nylon 6/6;PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,1871 € - 0,5589 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
Musta
Nylon 6/6;PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2574 € - 0,8453 € 1005 Varastossa
4.9 mm
Musta
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,2185 € - 0,6506 € 7940 Varastossa
4.1 mm
Musta
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,3944 € - 1,1404 € 29 Varastossa
5.7 mm
Musta
Nylon 6/6;PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,2185 € - 0,6506 € 5442 Varastossa
4.1 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,3847 € - 0,6256 € 315 Varastossa
4.9 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,3285 € - 0,5325 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.1 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,3392 € - 0,3392 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
Beige
Nailon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,2047 € - 0,6154 € 8000 Varastossa
4.1 mm
Musta
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,2298 € - 0,682 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.9 mm
Valkoinen
Nailon;PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,1834 € - 0,2231 € 194063 Varastossa
3.3 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,2097 € - 0,6267 € 14067 Varastossa
4.1 mm
Valkoinen
Nailon;PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
  • / 3
Pop-niitti N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10311257

Hinta-alue
1,1028 € - 0,3818 €

Varastotasot
9351 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 - 11.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10153192

Hinta-alue
0,8453 € - 0,2574 €

Varastotasot
9518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.5 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10338025

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Pop-niitti N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10338049

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1752 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Pop-niitti N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10203729

Hinta-alue
0,3326 € - 0,3326 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10311158

Hinta-alue
0,5036 € - 0,1683 €

Varastotasot
21920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 3.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10337974

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1396 €

Varastotasot
26900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10311196

Hinta-alue
0,6267 € - 0,2097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10311165

Hinta-alue
0,5589 € - 0,1871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10311233

Hinta-alue
0,8453 € - 0,2574 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.5 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Pop-niitti Painoniitti 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10311202

Hinta-alue
0,6506 € - 0,2185 €

Varastotasot
7940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Pop-niitti N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10153208

Hinta-alue
1,1404 € - 0,3944 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 5.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10153161

Hinta-alue
0,6506 € - 0,2185 €

Varastotasot
5442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Pop-niitti N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10638200

Hinta-alue
0,6256 € - 0,3847 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.5 - 10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Niittityyppi
    Pop-niitti
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10357323

Hinta-alue
0,5325 € - 0,3285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Niittityyppi
    Pop-niitti
Pop-niitti N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10587218

Hinta-alue
0,3392 € - 0,3392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 - 11.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
Pop-niitti N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10311189

Hinta-alue
0,6154 € - 0,2047 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 3.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Pop-niitti N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10153185

Hinta-alue
0,682 € - 0,2298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 - 7.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.9 mm
  • Ankkurin pituus
    11.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Pop-niitti N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10153123

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1834 €

Varastotasot
194063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 3.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10153154

Hinta-alue
0,6267 € - 0,2097 €

Varastotasot
14067 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm