Valikko Haku

Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu beigestä polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

1283997

990 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1834 €
10000 + 0,1684 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

183,40 €

1000 x 0,1834 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.5 - 6.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm
Ankkurin pituus 9.6 mm
Kannan läpimitta 8.0 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Beige
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä