Valikko Haku

Pop-niitti N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu harmaasta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

1284003

5993 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2245 €
5000 + 0,2067 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

112,25 €

500 x 0,2245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.5 - 10.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.9 mm
Ankkurin pituus 14.4 mm
Kannan läpimitta 9.6 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Harmaa
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä