Valikko Haku

Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu valkoisesta polykarbonaatista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

171419611322

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5325 €
500 - 999 0,4079 €
1000 + 0,3285 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

53,25 €

100 x 0,5325 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.5 - 6.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm
Kannan läpimitta 8.0 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Valkoinen
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä