Valikko Haku

Pop-niitti N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu värittömästä nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

497528

8677 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3545 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

354,50 €

1000 x 0,3545 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 5.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.1 mm
Kannan läpimitta 11.0 mm
Kannan korkeus 1.2 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä