Valikko Haku

Pop-niitti N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

Sokkoniitti on täsmävalettu täysin muovinen niitti, jolla voidaan kiinnittää muovia muoviin, muovia metalliin ja muovia lasikuituun. Nämä niitit eivät johda sähköä ja ovat korroosionkestäviä. Niitin runko on valettu iskumodifioidusta nailonista ja varsi asetaalista. Kolmen haaran rakenne lukitsee paneelit tukevasti paikoilleen ja estää niiden vetämisen irti. Niitti työnnetään sisään kokoonpanon yhdeltä puolelta tavallisella niittityökalulla. Kun varsi vedetään rungon läpi, se vetää paneelit yhteen. Kiinnityksen jälkeen varsi irtoaa pään tasolta, jättäen siistin pinnan.
Tuotekoodi:

61BR250157236

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,6152 €
1000 - 4999 0,293 €
5000 - 9999 0,2505 €
10000 + 0,2204 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

61,52 €

100 x 0,6152 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.0 - 6.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Ankkurin pituus 17.8 mm
Kannan läpimitta 16.8 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Materiaali Nailon;Asetaali
Koko materiaali Nailon;Asetaali

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä