Valikko Haku

Pop-niitti N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu mustasta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

CR32-1-1

179120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,5036 €
500 - 999 0,3265 €
1000 - 4999 0,2047 €
5000 - 9999 0,1921 €
10000 + 0,1683 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

50,36 €

100 x 0,5036 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 3.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.3 mm
Ankkurin pituus 6.4 mm
Kannan läpimitta 6.4 mm
Kannan korkeus 1.4 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Tuote CR32-1-1 korvaa:

Sokkoniitti 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nailon;PC Musta
Tuotekoodi: 171336469922

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä