Valikko Haku

Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu valkoisesta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

CR32-2-2

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2176 €
5000 - 9999 0,2039 €
10000 + 0,1779 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

217,60 €

1000 x 0,2176 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.5 - 6.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.3 mm
Ankkurin pituus 9.6 mm
Kannan läpimitta 6.4 mm
Kannan korkeus 1.4 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Valkoinen
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Tuote CR32-2-2 korvaa:

Painoniitti 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nailon;PC Valkoinen
Tuotekoodi: 171339611322

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä