Valikko Haku

Pop-niitti N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu valkoisesta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

CR40-1-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2395 €
1000 + 0,2341 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

23,95 €

100 x 0,2395 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 3.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm
Ankkurin pituus 6.4 mm
Kannan läpimitta 8.0 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Valkoinen
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Tuote CR40-1-2 korvaa:

Pop-niitti N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)
Tuotekoodi: 171416411322

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä