Valikko Haku

Pop-niitti Painoniitti 6.0 mm 9.0 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu mustasta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

CR40-3-1

9140 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,6506 €
500 - 999 0,4207 €
1000 - 4999 0,265 €
5000 - 9999 0,2487 €
10000 + 0,2185 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

65,06 €

100 x 0,6506 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.0 - 9.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm
Ankkurin pituus 12.7 mm
Kannan läpimitta 8.0 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä