Valikko Haku

Pop-niitti N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu valkoisesta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

CR48-3-2

9718 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 249 0,8453 €
250 - 499 0,5463 €
500 - 999 0,3454 €
1000 - 4999 0,3127 €
5000 - 9999 0,2926 €
10000 + 0,2574 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

84,53 €

100 x 0,8453 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.5 - 10.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.9 mm
Ankkurin pituus 14.4 mm
Kannan läpimitta 9.6 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Valkoinen
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä