Valikko Haku

Pop-niitti N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu mustasta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

CR56-3-1

893 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 199 1,1995 €
200 - 499 0,7749 €
500 - 999 0,4886 €
1000 - 4999 0,4446 €
5000 + 0,4145 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

119,95 €

100 x 1,1995 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.0 - 11.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm
Ankkurin pituus 15.9 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Tuote CR56-3-1 korvaa:

Pop-niitti N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)
Tuotekoodi: 171571669922

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä