Valikko Haku

Pot magneetit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pot magneetit sopivat erinomaisesti kiinnitykseen, kuten myyntipiste-esittelyiden, näyttelyiden ja työkappaleen kiinnitykseen. Pot magneetteja on tarjolla eri kokoisina ja eri kiinnitystyyleillä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Kokonaiskorkeus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Maksimi käyttölämpötila Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kierrekoko Kaikki
Magneetin materiaali Kaikki
Kokonaishalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Vetovoima Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimi käyttölämpötila Vetovoima Magneetin materiaali Kierrekoko Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
17,9215 € - 22,4121 € Kysy toimitusaikaa täältä
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M6
38.0 mm
10.0 mm
5,668 € - 7,0919 € Kysy toimitusaikaa täältä
100 °C
13.7 kg
Neodyymi
M4
15.0 mm
15.0 mm
7,8723 € - 9,8301 € Kysy toimitusaikaa täältä
100 °C
19.6 kg
Neodyymi
M4
20.0 mm
16.0 mm
7,9818 € - 9,9807 € Kysy toimitusaikaa täältä
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M6
19.0 mm
7.5 mm
23,8634 € - 29,819 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
1,5334 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
180 °C
3.5 kg
Ferriitti
M6
25.0 mm
7.0 mm
6,3115 € - 7,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
100 °C
15.4 kg
Neodyymi
M6
32.0 mm
8.0 mm
7,0919 € - 8,8717 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
6,6127 € - 8,2693 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
6,6127 € - 8,2693 € Kysy toimitusaikaa täältä
100 °C
9.2 kg
Neodyymi
M6
18.9 mm
8.0 mm
11,2813 € - 14,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M6
29.0 mm
9.0 mm
7,9818 € - 9,9807 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
13,5541 € - 16,9357 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
2,0399 € - 2,5602 € Kysy toimitusaikaa täältä
180 °C
9.0 kg
Ferriitti
M6
40.0 mm
8.0 mm
8,9813 € - 11,2266 € Kysy toimitusaikaa täältä
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
1,8482 € - 2,3137 € Kysy toimitusaikaa täältä
180 °C
7.0 kg
Ferriitti
M6
32.0 mm
7.0 mm
Pitomagneetti 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

1219437

Hinta-alue
22,4121 € - 17,9215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    500 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Vetovoima
    13.0 kg
Pitomagneetti 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodyymi

1219427

Hinta-alue
7,0919 € - 5,668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Vetovoima
    13.7 kg
Pitomagneetti 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodyymi

1219429

Hinta-alue
9,8301 € - 7,8723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Vetovoima
    19.6 kg
Pitomagneetti 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

1219435

Hinta-alue
9,9807 € - 7,9818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    500 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Vetovoima
    3.0 kg
Pitomagneetti 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

1219443

Hinta-alue
29,819 € - 23,8634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    35.0 mm
  • Vetovoima
    14.0 kg
Pitomagneetti 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferriitti

1219432

Hinta-alue
1,9304 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Vetovoima
    3.5 kg
Pitomagneetti 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodyymi

1219431

Hinta-alue
7,886 € - 6,3115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    32.0 mm
  • Vetovoima
    15.4 kg
Pitomagneetti 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

1219439

Hinta-alue
8,8717 € - 7,0919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Vetovoima
    2.0 kg
Pitomagneetti;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

1219438

Hinta-alue
8,2693 € - 6,6127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Vetovoima
    1.0 kg
Pitomagneetti 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodyymi

1219428

Hinta-alue
8,2693 € - 6,6127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    100 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    18.9 mm
  • Vetovoima
    9.2 kg
Pitomagneetti 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

1219436

Hinta-alue
14,088 € - 11,2813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    500 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    29.0 mm
  • Vetovoima
    5.0 kg
Pitomagneetti 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

1219440

Hinta-alue
9,9807 € - 7,9818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Vetovoima
    2.5 kg
Pitomagneetti 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

1219442

Hinta-alue
16,9357 € - 13,5541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Vetovoima
    6.0 kg
Pitomagneetti 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferriitti

1219434

Hinta-alue
2,5602 € - 2,0399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    40.0 mm
  • Vetovoima
    9.0 kg
Pitomagneetti 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

1219441

Hinta-alue
11,2266 € - 8,9813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    220 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    20.5 mm
  • Vetovoima
    4.0 kg
Pitomagneetti 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferriitti

1219433

Hinta-alue
2,3137 € - 1,8482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    180 °C
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaishalkaisija
    32.0 mm
  • Vetovoima
    7.0 kg