Valikko Haku

Pultit - Kuusiokantaiset

Kysy toimitusaikaa

Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.

Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.

Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.

  • Tämä olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
  • Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen.
  • Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen.
  • Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
562 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 l2 H1 Materiaali d1 l1 Tyyppi Osta
7,2673 € - 10,3812 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
19.5
6.4
Teräs
M10
75.0
Vakiokierre
6,2833 € - 8,979 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
22.5
10.0
303 Ruostumaton teräs
M12
60.0
Long Thread
8,3845 € - 11,9802 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
11.5
303 Ruostumaton teräs
M16
55.0
Long Thread
5,0328 € - 7,1832 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
16.5
5.3
Teräs
M8
80.0
Vakiokierre
23,6365 € - 33,7697 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
41.5
15.0
Teräs
M24
220.0
Vakiokierre
16,154 € - 23,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
34.5
14.0
Teräs
M22
120.0
Vakiokierre
8,8253 € - 12,6075 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
34.5
14.0
Teräs
M22
55.0
Vakiokierre
24,723 € - 35,3133 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
41.5
15.0
Teräs
M24
240.0
Vakiokierre
19,9568 € - 28,5053 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
35.5
12.5
Teräs
M20
180.0
Vakiokierre
21,689 € - 30,9776 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
35.5
12.5
Teräs
M20
220.0
Vakiokierre
10,7318 € - 15,3258 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
34.5
14.0
Teräs
M22
70.0
Vakiokierre
13,7453 € - 19,637 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
34.5
14.0
Teräs
M22
100.0
Vakiokierre
9,8913 € - 14,1327 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
34.5
14.0
Teräs
M22
65.0
Vakiokierre
12,054 € - 17,2262 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
34.5
14.0
Teräs
M22
80.0
Vakiokierre
19,024 € - 27,183 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
41.5
15.0
Teräs
M24
170.0
Vakiokierre
6,9188 € - 9,8769 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
32.5
14.0
Teräs
M22
45.0
Vakiokierre
9,4403 € - 13,487 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.0
34.5
14.0
Teräs
M22
60.0
Vakiokierre
37,3715 € - 53,382 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
56.0
26.0
Teräs
M42
150.0
Vakiokierre
36,1723 € - 51,6723 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0
54.0
22.0
Teräs
M36
180.0
Vakiokierre
36,1313 € - 51,617 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
56.0
26.0
Teräs
M42
140.0
Vakiokierre
  • / 29
Olkapultti - Kuusiokanta M10 11.0 75.0 Teräs

20256579

Hinta-alue
10,3812 € - 7,2673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    75.0
  • l2
    19.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20256388

Hinta-alue
8,979 € - 6,2833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20256449

Hinta-alue
11,9802 € - 8,3845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M8 9.0 80.0 Teräs

20256548

Hinta-alue
7,1832 € - 5,0328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    80.0
  • l2
    16.5
Olkapultti - Kuusiokanta M24 25.0 220.0 Teräs

20257033

Hinta-alue
33,7697 € - 23,6365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    220.0
  • l2
    41.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 120.0 Teräs

20256975

Hinta-alue
23,081 € - 16,154 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    120.0
  • l2
    34.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 55.0 Teräs

20256876

Hinta-alue
12,6075 € - 8,8253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    55.0
  • l2
    34.5
Olkapultti - Kuusiokanta M24 25.0 240.0 Teräs

20257040

Hinta-alue
35,3133 € - 24,723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    240.0
  • l2
    41.5
Olkapultti - Kuusiokanta M20 21.0 180.0 Teräs

20256814

Hinta-alue
28,5053 € - 19,9568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    180.0
  • l2
    35.5
Olkapultti - Kuusiokanta M20 21.0 220.0 Teräs

20256838

Hinta-alue
30,9776 € - 21,689 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    220.0
  • l2
    35.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 70.0 Teräs

20256906

Hinta-alue
15,3258 € - 10,7318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    70.0
  • l2
    34.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 100.0 Teräs

20256951

Hinta-alue
19,637 € - 13,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    100.0
  • l2
    34.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 65.0 Teräs

20256890

Hinta-alue
14,1327 € - 9,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    65.0
  • l2
    34.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 80.0 Teräs

20256920

Hinta-alue
17,2262 € - 12,054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    80.0
  • l2
    34.5
Olkapultti - Kuusiokanta M24 25.0 170.0 Teräs

20257002

Hinta-alue
27,183 € - 19,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 45.0 Teräs

20256852

Hinta-alue
9,8769 € - 6,9188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    45.0
  • l2
    32.5
Olkapultti - Kuusiokanta M22 23.0 60.0 Teräs

20256883

Hinta-alue
13,487 € - 9,4403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    60.0
  • l2
    34.5
Olkapultti - Kuusiokanta M42 44.0 150.0 Teräs

20259747

Hinta-alue
53,382 € - 37,3715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    150.0
  • l2
    56.0
Olkapultti - Kuusiokanta M36 38.0 180.0 Teräs

20259662

Hinta-alue
51,6723 € - 36,1723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    180.0
  • l2
    54.0
Olkapultti - Kuusiokanta M42 44.0 140.0 Teräs

20259730

Hinta-alue
51,617 € - 36,1313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    140.0
  • l2
    56.0