Valikko Haku

Laipan suojalevy 152.4 mm ASME, ANSI 150 2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491705

1036 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,2488 €
50 - 499 1,6429 €
500 - 999 1,547 €
1000 + 1,4786 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

16,24 €

5 x 3,2488 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 19.1 mm
OD 152.4 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 2
Luokan painearvot 150
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä