Valikko Haku

Laippasuoja 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Musta PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491711

824 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 24 6,8715 €
25 - 249 3,4364 €
250 - 499 3,2858 €
500 + 3,1078 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

34,36 €

5 x 6,8715 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 22.2 mm
OD 279.4 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 6
Luokan painearvot 150
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä